• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPTF) TPT

Konusgewindebohrer-Serie für amerikanische Rohrleitungen, universell einsetzbar (NPTF) TPT

Used to process tapered female pipe threads. Mainly used for connecting pipes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPT-NPTF-1-1/2-11-1/2
TPT-NPTF-1-1/4-11-1/2
TPT-NPTF-1/2-14
TPT-NPTF-1/4-18
TPT-NPTF-1/8-27
TPT-NPTF-1-11-1/2
TPT-NPTF-1/16-27
TPT-NPTF-2-11-1/2
TPT-NPTF-3/4-14
TPT-NPTF-3/8-18
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Number of Grooves Thread Length
(mm)
Protrusion Tool No.

705.00 €

4 Arbeitstage NPT1"1/211.510538645Available23701

505.05 €

4 Arbeitstage NPT1"1/411.510532445Available23700

96.52 €

4 Arbeitstage NPT1/2148018435-23695

47.06 €

4 Arbeitstage NPT1/4186211428-23693

33.74 €

4 Arbeitstage NPT1/827558419-23692

303.52 €

4 Arbeitstage NPT111.59526445-23699

39.05 €

4 Arbeitstage NPT1/1627558418-23691

1,125.00 €

4 Arbeitstage NPT211.512046650Available23702

162.52 €

4 Arbeitstage NPT3/4148523435-23697

76.90 €

4 Arbeitstage NPT3/8186514428-23694

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type High-speed steel
Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Steel casting (SC) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Accuracy ANSI G

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support