• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Muttergewindebohrer-Serie Muttergewindebohrer für Übergrößen O-NT

Muttergewindebohrer-Serie Muttergewindebohrer für Übergrößen O-NT
  • Mengenrabatt

Mainly used for tapping nuts. The threaded length and extended shank portion are designed for good workability with nuts, allowing continuous machining until the shank portion is completely filled with stacked up nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
O-NT-M3X0.5
O-NT-M4X0.7
O-NT-M5X0.8
O-NT-M6X1
O-NT-M8X1.25
O-NT-M10X1.5
O-NT-M10X1.25
O-NT-M12X1.5
O-NT-M12X1.75
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

37.35 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M30.590OH32.12020351

32.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M40.7100OH32.82520354

30.64 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M50.8110OH33.63020357

30.94 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M61120OH34.53520359

33.34 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M81.25140OH36.24020361

41.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5160OH47.85020369

41.95 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M101.25160OH37.84820372

60.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M121.5170OH495820382

60.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75170OH496020380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Tool Material Type High-speed steel Work material Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / Cast Iron (FC) / Ductile Cast Iron (FCD) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Thread-cutting-related tool Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated
Number of Grooves 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support