C-CTE4000-UT-beschichtet 4-schneidig konisch

C-CTE4000-UT-beschichtet 4-schneidig konisch

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 10 - 35 mm



Die Kegel-Schaftfräser von UNION TOOL gewährleisten maximale Leistung und Präzision für branchenspezifische Anforderungen. Mit einer Schneidenlänge von 10 bis 35 mm ermöglichen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-CTE4030-1
C-CTE4030-2
C-CTE4030-3
C-CTE4030-4
C-CTE4030-5
C-CTE4030-6
C-CTE4030-10
C-CTE4030-14
C-CTE4040-1
C-CTE4040-2
C-CTE4040-3
C-CTE4040-4
C-CTE4040-5
C-CTE4040-6
C-CTE4040-10
C-CTE4040-14
C-CTE4050-1
C-CTE4050-2
C-CTE4050-3
C-CTE4050-4
C-CTE4050-5
C-CTE4050-6
C-CTE4050-10
C-CTE4050-14
C-CTE4060-1
C-CTE4060-2
C-CTE4060-3
C-CTE4060-4
C-CTE4060-5
C-CTE4060-6
C-CTE4060-10
C-CTE4060-14
C-CTE4080-1
C-CTE4080-2
C-CTE4080-3
C-CTE4080-4
C-CTE4080-5
C-CTE4080-6
C-CTE4080-10
C-CTE4100-1
C-CTE4100-2
C-CTE4100-3
C-CTE4100-4
C-CTE4100-5
C-CTE4100-6
C-CTE4100-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter φD'
(mm)

111.36 €

1 7 Arbeitstage 0.53106503.17

111.36 €

1 6 Arbeitstage 13106503.35

111.36 €

1 7 Arbeitstage 1.53106503.52

111.36 €

1 6 Arbeitstage 23106503.7

111.36 €

1 9 Arbeitstage 2.53106503.87

111.36 €

1 6 Arbeitstage 33106504.05

120.62 €

1 7 Arbeitstage 53106504.75

133.87 €

1 6 Arbeitstage 73106505.46

115.33 €

1 6 Arbeitstage 0.54156504.26

115.33 €

1 8 Arbeitstage 14156504.52

115.33 €

1 6 Arbeitstage 1.54156504.79

115.33 €

1 7 Arbeitstage 24156505.05

115.33 €

1 9 Arbeitstage 2.54156505.31

115.33 €

1 8 Arbeitstage 34156505.57

152.43 €

1 6 Arbeitstage 54158506.63

170.13 €

1 7 Arbeitstage 74158507.68

133.87 €

1 7 Arbeitstage 0.55206605.35

133.87 €

1 6 Arbeitstage 15206605.7

133.87 €

1 9 Arbeitstage 1.55208606.05

133.87 €

1 9 Arbeitstage 25208606.4

133.87 €

1 9 Arbeitstage 2.55208606.75

133.87 €

1 9 Arbeitstage 35208607.1

204.15 €

1 9 Arbeitstage 552010608.5

226.69 €

1 9 Arbeitstage 752010609.91

133.87 €

1 7 Arbeitstage 0.56208606.35

133.87 €

1 6 Arbeitstage 16208606.7

133.87 €

1 6 Arbeitstage 1.56208607.05

133.87 €

1 7 Arbeitstage 26208607.4

148.48 €

1 6 Arbeitstage 2.56208607.75

148.48 €

1 7 Arbeitstage 362010608.1

218.74 €

1 7 Arbeitstage 562010609.5

243.49 €

1 6 Arbeitstage 7620126010.91

210.34 €

1 6 Arbeitstage 0.582510708.44

216.52 €

1 6 Arbeitstage 182510708.87

231.98 €

1 9 Arbeitstage 1.582510709.31

244.36 €

1 6 Arbeitstage 282510709.75

268.21 €

1 9 Arbeitstage 2.5825127510.18

284.56 €

1 6 Arbeitstage 3825127510.62

494.90 €

1 6 Arbeitstage 5825129012.37

355.71 €

1 6 Arbeitstage 0.51035129010.61

377.36 €

1 6 Arbeitstage 11035129011.22

402.11 €

1 9 Arbeitstage 1.51035129011.83

463.99 €

1 6 Arbeitstage 21035129012.44

505.06 €

1 9 Arbeitstage 2.51035129013.05

541.30 €

1 6 Arbeitstage 31035129013.67

649.57 €

1 6 Arbeitstage 51035169016.12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer Number of flutes(sheet) 4
Coating TiCN Torsional Angle 30° twist

Technischer Support