• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SSBL200 CBN superschneller Langhals-Kugelkopffräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSBL200-R0.05-0.3
SSBL200-R0.05-0.5
SSBL200-R0.075-0.45
SSBL200-R0.075-0.75
SSBL200-R0.1-0.6
SSBL200-R0.1-1
SSBL200-R0.2-1.2
SSBL200-R0.2-2
SSBL200-R0.3-3
SSBL200-R0.3-4
SSBL200-R0.3-5
SSBL200-R0.4-4
SSBL200-R0.5-4
SSBL200-R0.5-5
SSBL200-R0.5-6
SSBL200-R0.5-8
SSBL200-R0.5-10
SSBL200-R0.15-0.9
SSBL200-R0.15-1.5
SSBL200-R0.25-1.5
SSBL200-R0.25-2.5
SSBL200-R0.75-7.5
SSBL200-R1-6
SSBL200-R1-8
SSBL200-R1-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)
Form (l2) Nutzbare Länge 2
(mm)
(d3) Durchmesser der Kehle
(mm)

210.97 €

1 6 Arbeitstage 0.050.08500.301-00511-000510.10.085A4.91.5

219.80 €

1 6 Arbeitstage 0.050.08500.501-00511-000520.10.085A4.91.5

210.97 €

1 6 Arbeitstage 0.0750.12500.4501-00511-000750.150.13---

219.80 €

1 6 Arbeitstage 0.0750.12500.7501-00511-000760.150.13---

157.97 €

1 6 Arbeitstage 0.10.15500.601-00511-001010.20.18A51.5

165.70 €

1 6 Arbeitstage 0.10.1550101-00511-001020.20.18A51.5

143.62 €

1 6 Arbeitstage 0.20.3501.201-00511-002010.40.37A5.21.5

152.45 €

1 6 Arbeitstage 0.20.350201-00511-002020.40.37A5.21.5

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.30.550301-00511-003010.60.56A5.41.5

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.30.552401-00511-003020.60.56A7.81.5

143.62 €

1 6 Arbeitstage 0.30.552501-00511-003030.60.56A7.81.5

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.40.653401-00511-004010.80.76A7.92

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.50.753401-00511-0050110.95A8.12

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.50.753501-00511-0050210.95A8.12

141.40 €

1 6 Arbeitstage 0.50.753601-00511-0050410.95B--

143.62 €

1 6 Arbeitstage 0.50.753801-00511-0050610.95B--

146.92 €

1 6 Arbeitstage 0.50.7531001-00511-0050810.95B--

157.97 €

1 6 Arbeitstage 0.150.23500.901-00511-001510.30.28A5.11.5

165.70 €

1 6 Arbeitstage 0.150.23501.501-00511-001520.30.28A5.11.5

143.62 €

1 6 Arbeitstage 0.250.38501.501-00511-002510.50.46A5.31.5

152.45 €

1 6 Arbeitstage 0.250.38502.501-00511-002520.50.46A5.31.5

152.45 €

1 6 Arbeitstage 0.751537.501-00511-007511.51.45B--

138.10 €

1 6 Arbeitstage 11.253601-00511-0100121.94B--

152.45 €

1 6 Arbeitstage 11.253801-00511-0100321.94B--

152.45 €

1 6 Arbeitstage 11.2531001-00511-0100521.94B--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Langhalskugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung Schaftdurchmesser (d)(mm) 4 R Präzision(μm) 0.005~-0.005
Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Mit/ohne Torsion NA (γ) Halswinkel(°) 15

Technischer Support