Teilenummer |
---|
SMEZ120-0.03 |
SMEZ120-0.04 |
SMEZ120-0.05 |
SMEZ120-0.06 |
SMEZ120-0.07 |
SMEZ120-0.08 |
SMEZ120-0.09 |
SMEZ120-0.1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
311.13 € | 5 Arbeitstage | 0.03 | 0.03 | 01-00480-00030 | 0~-0.0025 | ||
259.29 € | 5 Arbeitstage | 0.04 | 0.04 | 01-00480-00040 | 0~-0.0025 | ||
233.37 € | 5 Arbeitstage | 0.05 | 0.05 | 01-00480-00050 | 0~-0.0025 | ||
217.82 € | 5 Arbeitstage | 0.06 | 0.06 | 01-00480-00060 | 0~-0.0025 | ||
217.82 € | 5 Arbeitstage | 0.07 | 0.07 | 01-00480-00070 | 0~-0.0025 | ||
202.27 € | 5 Arbeitstage | 0.08 | 0.08 | 01-00480-00080 | 0~-0.0025 | ||
202.27 € | 5 Arbeitstage | 0.09 | 0.09 | 01-00480-00090 | 0~-0.0025 | ||
176.35 € | 5 Arbeitstage | 0.1 | 0.1 | 01-00480-00100 | 0~-0.0025 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 | Number of flutes(sheet) | 1 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
(γ) Neck Angle(°) | 15 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.