• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Feinstbearbeitungs-Schaftfräser, Mikro-Kanten MSME100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSME100-0.01
NSME100-0.02
NSME100-0.03
NSME100-0.04
NSME100-0.05
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Manufacturer Code

203.24 €

1 6 Arbeitstage 0.010.0101-00001-00010

162.38 €

1 6 Arbeitstage 0.020.0201-00001-00020

139.19 €

1 6 Arbeitstage 0.030.0301-00001-00030

116.01 €

1 6 Arbeitstage 0.040.0401-00001-00040

104.41 €

1 6 Arbeitstage 0.050.0501-00001-00050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 1 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 45
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Keine Torsion
(γ) Neck Angle(°) 15 Blade diameter tolerance(mm) ±0.002

Technischer Support