Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00202 | 0.21 | 9° | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00204 | 0.23 | 9° | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00205 | 0.24 | 9° | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00206 | 0.26 | 9° | ||
108.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00208 | 0.28 | 9° | ||
127.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00212 | 0.34 | 9° | ||
106.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00219 | 0.48 | - | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00302 | 0.32 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00304 | 0.34 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00305 | 0.36 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00306 | 0.38 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00308 | 0.43 | 9° | ||
104.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00312 | 0.51 | 9° | ||
127.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00319 | 0.72 | - | ||
103.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00402 | 0.43 | 9° | ||
109.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00404 | 0.46 | 9° | ||
109.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00405 | 0.48 | 9° | ||
109.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00406 | 0.51 | 9° | ||
109.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00408 | 0.57 | 9° | ||
134.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00412 | 0.68 | 9° | ||
112.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00419 | 0.96 | - | ||
96.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00502 | 0.53 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00504 | 0.57 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00505 | 0.6 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00506 | 0.64 | 9° | ||
89.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00508 | 0.71 | 9° | ||
100.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00510 | 0.78 | 9° | ||
104.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00512 | 0.85 | 9° | ||
112.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00514 | 0.92 | 9° | ||
119.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00516 | 0.99 | 9° | ||
127.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00519 | 1.21 | - | ||
95.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00524 | 1.57 | 15° | ||
109.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00525 | 1.96 | 15° | ||
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00602 | 0.63 | 9° | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00604 | 0.67 | 9° | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00605 | 0.7 | 9° | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00606 | 0.74 | 9° | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00608 | 0.81 | 9° | |
91.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00610 | 0.88 | 9° | ||
106.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00612 | 0.95 | 9° | ||
105.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00614 | 1.02 | 9° | ||
113.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00616 | 1.09 | 9° | ||
128.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00619 | 1.31 | - | ||
128.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00624 | 1.67 | 15° | ||
100.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00625 | 2.06 | 15° | ||
102.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00702 | 0.73 | 9° | ||
102.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00704 | 0.77 | 9° | ||
102.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00705 | 0.8 | 9° | ||
102.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00706 | 0.84 | 9° | ||
102.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00708 | 0.91 | 9° | ||
111.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00710 | 0.98 | 9° | ||
120.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00712 | 1.05 | 9° | ||
129.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00714 | 1.12 | 9° | ||
96.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00716 | 1.19 | 9° | ||
103.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00719 | 1.41 | - | ||
109.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00724 | 1.77 | 15° | ||
116.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00725 | 2.16 | 15° | ||
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00802 | 0.85 | 9° | |
83.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00804 | 0.9 | 9° | ||
83.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00805 | 0.96 | 9° |
Loading...
Type | Winkelmaß mit Konusgewinde | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften