• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

HSS-Bohrer Modell JIS41 Loch grobes Schneiden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41-10
41-13
41-16
41-19
41-22
41-25
41-32
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shipment Unit
(Book)

-

5 Arbeitstage ---0-10------10

-

5 Arbeitstage 13150131-13816583501

-

5 Arbeitstage 16180162-1610205.594651

-

5 Arbeitstage 19200193-1911247116751

-

5 Arbeitstage ---5-22------10

-

5 Arbeitstage 25260257-251732814810010

-

5 Arbeitstage 32320329-322138101591305

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard Type 41 hole tool Product Type Cutting Bit with High-Speed Blade Material High-speed steel
Paint Gold

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support