Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hartmetall-Bohrer JIS38 linker Scharnier

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
38-1-K10
38-1-M20
38-1-P20
38-2-K10
38-2-M20
38-2-P20
38-3-K10
38-3-M20
38-3-P20
38-4-K10
38-4-M20
38-4-P20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part C
(mm)
r Material type Shipment Unit
(Book)

19.52 €

5 Arbeitstage 131001311230.5K101

19.52 €

5 Arbeitstage 131001311230.5M201

19.52 €

5 Arbeitstage 131001311230.5P201

23.44 €

6 Arbeitstage 161201621540.5K101

23.44 €

6 Arbeitstage 161201621540.5M201

23.44 €

5 Arbeitstage 161201621540.5P201

32.39 €

5 Arbeitstage 191401931850.5K101

32.39 €

5 Arbeitstage 191401931850.5M201

32.39 €

5 Arbeitstage 191401931850.5P201

56.02 €

5 Arbeitstage 251602542461K101

56.02 €

5 Arbeitstage 251602542461M201

56.02 €

6 Arbeitstage 251602542461P201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

JIS Standard 38 Type Corner Bit (Left) Product Type Carbid-Bit Material Carbide

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support