Hersteller-Teilenummer: 39-4-K10
Marke: SANWA SEISAKUSYO
Preis: 71.40 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Shank width: 25 mm
Shank Total Length: 160 mm
Shank height: 25 mm
Nominal Number: 4
Tip Part A: 22 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39-4-K10
Teilenummer
|
---|
39-4-K10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften