Hersteller-Teilenummer: 39-1-K10
Marke: SANWA SEISAKUSYO
Preis: 26.44 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Shank width: 13 mm
Shank Total Length: 100 mm
Shank height: 13 mm
Nominal Number: 1
Tip Part A: 13 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39-1-K10
Teilenummer
|
---|
39-1-K10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | K10 |
Loading...
JIS Standard | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften