Hersteller-Teilenummer: 39-2-P20
Marke: SANWA SEISAKUSYO
Preis: 32.09 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Shank width: 16 mm
Shank Total Length: 120 mm
Shank height: 16 mm
Nominal Number: 2
Tip Part A: 16 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
39-2-P20
Teilenummer
|
---|
39-2-P20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | P20 |
Loading...
JIS Standard | 39 Type Round Tip Corner Bit (Right) | Product Type | Carbid-Bit | Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Bohrer JIS39 rechter Scharnier, die Teilenummer ist 39-2-P20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39-2-P20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
r
Material type
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
39-1-P20 |
39-2-K10 |
39-2-M20 |
39-3-K10 |
39-3-P20 |
39-4-K10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | r | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 100 | 13 | 1 | 13 | 13 | 3 | 2 | P20 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | K10 | ||
32.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 3 | M20 | ||
46.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | K10 | ||
46.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 140 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 4 | P20 | ||
71.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 160 | 25 | 4 | 22 | 22 | 6 | 4 | K10 |