Teilenummer |
---|
H-10R03-B15 |
H-10R03-B20 |
H-12R04-B15 |
H-12R04-B20 |
H-16R06-B15 |
H-16R06-B20 |
H-20R06-B15 |
H-20R06-B20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | work material | D1 (mm) | t (mm) | D2 (mm) | θ | Quantity of units ordered (piece) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.89 € | 10 | 14 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 10 | 3.18 | 3.6 | 15° | 10 | ||
31.89 € | 10 | 14 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 10 | 3.18 | 3.6 | 20° | 10 | ||
32.55 € | 10 | 14 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 12 | 4.76 | 4.2 | 15° | 10 | ||
32.55 € | 10 | 14 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 12 | 4.76 | 4.2 | 20° | 10 | ||
43.65 € | 10 | 14 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 16 | 6.35 | 5.2 | 15° | 10 | ||
43.65 € | 10 | 14 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 16 | 6.35 | 5.2 | 20° | 10 | ||
54.32 € | 10 | 14 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | 20 | 6.35 | 6.5 | 15° | 10 | ||
54.32 € | 10 | 14 Arbeitstage | Nicht eisenhaltiges Metall | 20 | 6.35 | 6.5 | 20° | 10 |
Loading...
Shape | R (kreisförmig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Rake angle | Pozidriv |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig |
NOGAJAPAN
Standardpreis 19.05 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
SANDVIK
Standardpreis 17.54 €
Lieferzeit: 20 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 5.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
KYOCERA
Standardpreis 4.59 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 4.19 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 7.80 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 16.80 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
SANDVIK
Standardpreis 16.50 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.