• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-Ebenen Kunststoff-Transportrollbrett, Silent Master

2-Ebenen Kunststoff-Transportrollbrett, Silent Master

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DSK-104
  • DSK-304

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSK-104
DSK-104B
DSK-304
DSK-304B
DSK-304B2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Stopper Type Floor Surface Size
(mm)
Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Deadweight
(㎏)
Special Notes Amount Of Content

210.85 €

5 Arbeitstage 150-715×460Top 695/Bottom 14691510016To be assembled by the customer.1 unit

257.14 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 150Foot Brake715×460Top 695/Bottom 14691510017.7To be assembled by the customer.1 unit

333.24 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 300-900×600Top 750/Bottom 20399112521.9To be assembled by the customer.1 unit

372.88 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 300Foot Brake900×600Top 750/Bottom 20399112524.2To be assembled by the customer.1 unit

369.43 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 300Foot Brake (special break)900×600Top 750/Bottom 20399112523.5To be assembled by the customer.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Handle specification Single sleeve Caster Material Gray Rubber
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support