• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

3-Ebenen Kunststoff-Transportrollbrett, Silent Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSK-105
DSK-105B
DSK-305
DSK-305B
DSK-305B2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Stopper Type Floor Surface Size
(mm)
Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Deadweight
(㎏)
Note Special Notes Amount Of Content

314.21 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 150-715×460Top 695, Middle 421, Bottom 14691510018.7-To be assembled by the customer.1 unit

350.94 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 150Foot Brake715×460Top 695, Middle 421, Bottom 14691510020.4-To be assembled by the customer.1 unit

478.59 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 300-900×600Top 750, Middle 476, Bottom 20399112528.5-To be assembled by the customer.1 unit

512.83 €

7 Arbeitstage 300Foot Brake900×600Top 750, Middle 476, Bottom 20399112530.8-To be assembled by the customer.1 unit

509.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 300Foot Brake (special break)900×600Top 750, Middle 476, Bottom 20399112530.1Equipped with a brake on the top plate to prevent the pedal from hitting the feet during use.To be assembled by the customer.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support