• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Transportrollbrett mit Gitter, Silent Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSK-306
DSK-306B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Stopper Type Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Net height
(mm)
Wire mesh pitch
(mm)
Deadweight
(㎏)
Special Notes Amount Of Content

344.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage -20391412549580×5025.2With mesh basket (needs to be assembled by the customer).1 unit

389.38 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Foot Brake20391412549580×5027.5With mesh basket (needs to be assembled by the customer).1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 300 Main Body Material Plastic
Quiet measures Available Main body: option Main Body Floor Surface Size(mm) 900×600
Caster Material Gray Rubber Color Blue Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support