• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Transportwagen/­rollbrett (klappbar)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSK-111
LSK-211G
LSK-311
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Floor Surface Size
(mm)
Loading surface height
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Deadweight
(㎏)
Note Amount Of Content

121.17 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 120705×4501448601007When folding, the handle makes contact with the pad, reducing the sound of impact.1 unit

99.26 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 120600×4001417751006When folding, the handle makes contact with the pad, reducing the sound of impact.1 unit

144.42 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 220900×60019085812512When folding, the handle makes contact with the pad, reducing the sound of impact.1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Handle specification Folding type Caster Material Gray, Elastomer Color Green
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support