Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MM-110 |
MM-120 |
MM-130 |
MM-140 |
MM-160 |
MM-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.98 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 1 | 5 | ||
72.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 1.2 | 5 | ||
67.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 1.5 | 7.8 | ||
67.72 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 12 Arbeitstage | 1.7 | 7.8 | ||
67.72 € | 10 Stk. pro Packung | 10 Packungen | 11 Arbeitstage | 2 | 10 | ||
67.76 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 2.5 | 10 |
Loading...
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 320 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shape | A | Abrasive grain | WA | Shaft length(mm) | 45 |
Degree of Coupling | P | Packaging Quantity(Piece) | 10 | Binding Agent | V (Vitrified) |
Suitable Material | Alloy Steel / Tool Steel / High Speed Steel | Application | Precision |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften