• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CPRS25NSP zweischneidiger Langhalsradius für die Verarbeitung von Aluminium / Harz, 25°-Torsion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPRS25NSP2020-010-06
CPRS25NSP2030-010-08
CPRS25NSP2040-010-12
CPRS25NSP2050-010-14
CPRS25NSP2060-010
CPRS25NSP2060-010-18
CPRS25NSP2080-010
CPRS25NSP2080-010-22
CPRS25NSP2100-010-28
CPRS25NSP2120-010-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

45.16 €

1 12 Arbeitstage 2338361.9216°

45.16 €

1 12 Arbeitstage 3438382.93-

54.17 €

1 12 Arbeitstage 45504123.83-

86.66 €

1 12 Arbeitstage 58506144.8316°

68.63 €

1 12 Arbeitstage 61350618--

78.84 €

1 10 Arbeitstage 68656-5.73-

98.75 €

1 12 Arbeitstage 813508---

108.37 €

1 12 Arbeitstage 810808227.82-

98.62 €

1 12 Arbeitstage 10148010289.82-

124.07 €

1 12 Arbeitstage 121690123511.82-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R Size(mm) 0.1 work material High hardness steel –HRC65 / Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Type Langhalsradius Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle (θ) 25° twist

Technischer Support