• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CRS40HSP hocheffizienter 3-schneidiger Langhalsradius 40°-Verdrehung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRS40HSP3030-010-07
CRS40HSP3030-020-07
CRS40HSP3035-020-09
CRS40HSP3040-020-09
CRS40HSP3040-020-18
CRS40HSP3040-030-09
CRS40HSP3040-050-09
CRS40HSP3050-020-11
CRS40HSP3050-020-22
CRS40HSP3060-020-14
CRS40HSP3060-030-14
CRS40HSP3060-030-26
CRS40HSP3060-050-14
CRS40HSP3080-020-18
CRS40HSP3080-050-18
CRS40HSP3100-020-25
CRS40HSP3100-050-25
CRS40HSP3100-050-45
CRS40HSP3120-050-54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

70.40 €

1 12 Arbeitstage 30.1438372.8416°

70.40 €

1 12 Arbeitstage 30.2438372.8416°

78.24 €

1 12 Arbeitstage 3.50.2550693.2416°

78.24 €

1 12 Arbeitstage 40.2550693.7416°

80.65 €

1 12 Arbeitstage 40.25656183.7416°

78.24 €

1 12 Arbeitstage 40.3550693.7416°

78.24 €

1 12 Arbeitstage 40.5550693.7416°

80.65 €

1 12 Arbeitstage 50.26506114.6416°

84.25 €

1 12 Arbeitstage 50.26656224.6416°

89.06 €

1 12 Arbeitstage 60.27606145.64-

89.06 €

1 12 Arbeitstage 60.37606145.64-

92.66 €

1 12 Arbeitstage 60.37806265.64-

89.06 €

1 12 Arbeitstage 60.57606145.64-

111.97 €

1 12 Arbeitstage 80.29608187.82-

111.97 €

1 12 Arbeitstage 80.59608187.82-

102.87 €

1 12 Arbeitstage 100.2127010259.82-

102.87 €

1 12 Arbeitstage 100.5127010259.82-

111.35 €

1 12 Arbeitstage 100.51210010459.82-

136.80 €

1 12 Arbeitstage 120.515120125411.82-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / Edelstahl / Gusseisen / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Langhalsradius
Machining Application Fläche / Seite / Nut Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) 30° twist

Technischer Support