Teilenummer
|
---|
NC-2-0.5 |
NC-2-0.6 |
NC-2-0.7 |
NC-2-0.8 |
NC-2-0.9 |
NC-2-1 |
NC-2-1.1 |
NC-2-1.2 |
NC-2-1.3 |
NC-2-1.4 |
NC-2-1.5 |
NC-2-1.6 |
NC-2-1.7 |
NC-2-1.8 |
NC-2-1.9 |
NC-2-2 |
NC-2-2.5 |
NC-2-3 |
NC-2-3.5 |
NC-2-4 |
NC-2-4.5 |
NC-2-5 |
NC-2-5.5 |
NC-2-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00050 | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00060 | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00070 | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00080 | |
58.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 3 | 35 | 9 | 01-00212-00090 | |
49.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00100 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00110 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00120 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00130 | |
45.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00140 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00150 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00160 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00170 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00180 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00190 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00200 | |
49.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00212-00250 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 01-00212-00300 | |
59.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 9 | 01-00212-00350 | |
55.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00212-00400 | |
69.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 9 | 6 | 45 | 9 | 01-00212-00450 | |
52.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 01-00212-00500 | |
72.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00212-00550 | |
52.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 55 | - | 01-00212-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften