Teilenummer |
---|
NCL-2-1 |
NCL-2-1.5 |
NCL-2-2 |
NCL-2-2.5 |
NCL-2-3 |
NCL-2-4 |
NCL-2-5 |
NCL-2-6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.87 € | 5 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00100 | ||
55.87 € | 5 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00150 | ||
73.74 € | 5 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00200 | ||
81.62 € | 5 Arbeitstage | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00250 | ||
93.06 € | 5 Arbeitstage | 3 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00300 | ||
93.06 € | 5 Arbeitstage | 4 | 22 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00400 | ||
101.64 € | 5 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00222-00500 | ||
109.50 € | 5 Arbeitstage | 6 | 25 | 6 | 65 | - | 01-00222-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.