Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.44 € | 5 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00050 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 0.6 | 1.8 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00060 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 0.7 | 2.1 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00070 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00080 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 0.9 | 2.7 | 3 | 35 | 9 | 01-00232-00090 | ||
47.30 € | 5 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00100 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.1 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00110 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.2 | 3.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00120 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.3 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00130 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.4 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00140 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00150 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.6 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00160 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.7 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00170 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.8 | 5.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00180 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 1.9 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00190 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00200 | ||
48.01 € | 5 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 9 | 01-00232-00250 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00232-00300 | ||
67.31 € | 5 Arbeitstage | 3.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00350 | ||
54.44 € | 5 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 9 | 01-00232-00400 | ||
67.31 € | 5 Arbeitstage | 4.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00450 | ||
55.16 € | 5 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00500 | ||
67.31 € | 5 Arbeitstage | 5.5 | 17 | 6 | 55 | 9 | 01-00232-00550 | ||
55.16 € | 5 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 01-00232-00600 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.