Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.8 - 3.6 mm / [Schneidendurchmesser] 0.4 - 1.8 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.01 mm / [Radius] 0.2 - 0.9 mm
Die Radius-Schaftfräser von NS TOOL sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 0.8 bis 3.6 mm unterstützen sie eine präzise und effiziente Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Mit einem Schneidendurchmesser von 0.4 bis 1.8 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Mit einem Radius von 0.2 bis 0.9 mm und einer Toleranz von ±0.01 mm beim Radiusdurchmesser wird stets die notwendige Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NCB-2-R0.2 |
NCB-2-R0.3 |
NCB-2-R0.4 |
NCB-2-R0.5 |
NCB-2-R0.6 |
NCB-2-R0.7 |
NCB-2-R0.8 |
NCB-2-R0.9 |
NCB-2-R0.25 |
NCB-2-R0.35 |
NCB-2-R0.45 |
NCB-2-R0.75 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.8 | 01-00512-00200 | 0.4 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 1.2 | 01-00512-00300 | 0.6 | |
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 1.6 | 01-00512-00400 | 0.8 | |
80.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 01-00512-00500 | 1 | |
87.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2.4 | 01-00512-00600 | 1.2 | |
87.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.8 | 01-00512-00700 | 1.4 | |
87.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 3.2 | 01-00512-00800 | 1.6 | |
87.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 3.6 | 01-00512-00900 | 1.8 | |
106.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 1 | 01-00512-00250 | 0.5 | |
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 1.4 | 01-00512-00350 | 0.7 | |
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 1.8 | 01-00512-00450 | 0.9 | |
87.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 3 | 01-00512-00750 | 1.5 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | Ohne Beschichtung | Gesamtlänge (L)(mm) | 35 | Schaftdurchmesser (d)(mm) | 3 |
R Präzision(μm) | 0.01~-0.01 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available |
(γ) Halswinkel(°) | 9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften