Teilenummer |
---|
NSBL-2-R3 |
NSBL-2-R4 |
NSBL-2-R5 |
NSBL-2-R6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Manufacturer Code | With/Without Torsion | (D) Blade Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.06 € | 5 Arbeitstage | 3 | 15 | 120 | 6 | 01-00530-00300 | Available | 6 | ||
105.32 € | 5 Arbeitstage | 4 | 20 | 130 | 8 | 01-00530-00400 | Available | 8 | ||
130.72 € | 5 Arbeitstage | 5 | 25 | 150 | 10 | 01-00530-00500 | Available | 10 | ||
208.49 € | 5 Arbeitstage | 6 | 30 | 180 | 12 | 01-00530-00600 | Available | 12 |
Loading...
Type | Kugel | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | R Precision(μm) | 0.02~-0.02 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.