Aluminium-Kugelschaftfräser ALB225

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALB225-R0.3-0.45-3
ALB225-R0.4-0.6-4
ALB225-R0.5-0.75-5
ALB225-R0.5-0.75-10
ALB225-R0.5-2
ALB225-R0.75-1.1-7.5
ALB225-R0.75-1.1-15
ALB225-R0.75-3
ALB225-R1-1.5-10
ALB225-R1-1.5-20
ALB225-R1-4
ALB225-R1.5-2.5-15
ALB225-R1.5-2.5-30
ALB225-R1.5-6
ALB225-R2-3-20
ALB225-R2-3-40
ALB225-R2-8
ALB225-R2.5-3.5-25
ALB225-R2.5-3.5-50
ALB225-R2.5-10
ALB225-R3-6-30
ALB225-R3-6-60
ALB225-R3-12
ALB225-R4-16
ALB225-R5-20
ALB225-R6-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)
Form

46.14 €

1 6 Arbeitstage 0.30.45603401-00638-030010.6120.56Ⅱ 

42.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.6604401-00638-040010.8120.76Ⅱ 

44.57 €

1 6 Arbeitstage 0.50.75605401-00638-050111120.95Ⅱ 

39.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.756010401-00638-050131120.95Ⅱ 

29.35 €

1 6 Arbeitstage 0.5260-401-00638-05001112-

45.36 €

1 6 Arbeitstage 0.751.1607.5401-00638-075111.5121.45Ⅱ 

47.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.751.16015401-00638-075131.5121.45Ⅱ 

42.19 €

1 6 Arbeitstage 0.75360-401-00638-075011.512-

34.87 €

1 6 Arbeitstage 11.56010401-00638-100112121.94Ⅱ 

38.03 €

1 6 Arbeitstage 11.56020401-00638-100132121.94Ⅱ 

28.56 €

1 6 Arbeitstage 1460-401-00638-10001212-

54.05 €

1 6 Arbeitstage 1.52.56015601-00638-150113122.85Ⅱ 

54.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.57030601-00638-150133122.85Ⅱ 

43.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5660-601-00638-15001312-

59.59 €

1 6 Arbeitstage 238020601-00638-200114123.8Ⅱ 

73.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 239040601-00638-200134123.8Ⅱ 

41.19 €

1 6 Arbeitstage 2870-601-00638-20001412-

66.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.58025601-00638-250115124.8Ⅱ 

76.75 €

1 6 Arbeitstage 2.53.510050601-00638-250135124.8Ⅱ 

45.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51080-601-00638-25001512-

65.69 €

1 6 Arbeitstage 369030601-00638-300116-5.8Ⅱ 

83.86 €

1 6 Arbeitstage 3612060601-00638-300136-5.8Ⅱ 

50.68 €

1 6 Arbeitstage 31290-601-00638-300016--

94.93 €

1 6 Arbeitstage 41690-801-00638-400018--

121.01 €

1 6 Arbeitstage 520100-1001-00638-5000110--

120.43 €

1 6 Arbeitstage 624110-1201-00638-6000112--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Aluminium / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support