• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Diamantbeschichtet, 2-Blatt-Schaftfräser DCSE235

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCSE235-0.5
DCSE235-1
DCSE235-1.5
DCSE235-2
DCSE235-3
DCSE235-4
DCSE235-5
DCSE235-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

96.13 €

1 6 Arbeitstage 0.51.544505-00035-00050

96.13 €

1 6 Arbeitstage 1344505-00035-00100

96.13 €

1 6 Arbeitstage 1.54.544505-00035-00150

96.13 €

1 6 Arbeitstage 2644505-00035-00200

128.16 €

1 6 Arbeitstage 3964505-00035-00300

121.31 €

1 6 Arbeitstage 41265005-00035-00400

145.83 €

1 6 Arbeitstage 51565505-00035-00500

145.83 €

1 6 Arbeitstage 61866005-00035-00600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating DIA-Beschichtung
Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
(γ) Neck Angle(°) 12

Technischer Support