• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

MUGEN-BESCHICHTUNG PREMIUM, 2-schneidiger Schaftfräser MXH225 GEWINDE 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXH225-0.1
MXH225-0.2
MXH225-0.3
MXH225-0.4
MXH225-0.5
MXH225-0.6
MXH225-0.7
MXH225-0.8
MXH225-0.9
MXH225-1
MXH225-1.1
MXH225-1.2
MXH225-1.3
MXH225-1.4
MXH225-1.5
MXH225-1.6
MXH225-1.7
MXH225-1.8
MXH225-1.9
MXH225-2
MXH225-2.5
MXH225-3
MXH225-4
MXH225-5
MXH225-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code

58.76 €

4 Arbeitstage 0.10.144508-00005-00010

33.53 €

4 Arbeitstage 0.20.244508-00005-00020

27.84 €

4 Arbeitstage 0.30.344508-00005-00030

30.07 €

4 Arbeitstage 0.40.444508-00005-00040

18.99 €

4 Arbeitstage 0.50.544508-00005-00050

19.54 €

4 Arbeitstage 0.60.644508-00005-00060

18.99 €

4 Arbeitstage 0.70.744508-00005-00070

26.22 €

4 Arbeitstage 0.80.844508-00005-00080

26.22 €

4 Arbeitstage 0.90.944508-00005-00090

17.46 €

4 Arbeitstage 1144508-00005-00100

26.22 €

4 Arbeitstage 1.11.144508-00005-00110

18.99 €

4 Arbeitstage 1.21.244508-00005-00120

19.54 €

4 Arbeitstage 1.31.344508-00005-00130

18.99 €

4 Arbeitstage 1.41.444508-00005-00140

24.83 €

4 Arbeitstage 1.51.544508-00005-00150

18.99 €

4 Arbeitstage 1.61.644508-00005-00160

18.99 €

4 Arbeitstage 1.71.744508-00005-00170

18.99 €

4 Arbeitstage 1.81.844508-00005-00180

18.99 €

4 Arbeitstage 1.91.944508-00005-00190

18.15 €

4 Arbeitstage 2244508-00005-00200

18.15 €

4 Arbeitstage 2.52.544508-00005-00250

31.06 €

4 Arbeitstage 3364508-00005-00300

32.45 €

4 Arbeitstage 4464508-00005-00400

27.30 €

4 Arbeitstage 5565008-00005-00500

28.54 €

4 Arbeitstage 6665008-00005-00600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Plane / Side / Groove Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°) (γ) Neck Angle(°) 12

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support