PREMIUM MUGEN-BESCHICHTUNG, 2-schneidiges GEWINDE 35-Schaftfräser MXH235

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXH235-0.1
MXH235-0.2
MXH235-0.3
MXH235-0.4
MXH235-0.5
MXH235-0.6
MXH235-0.7
MXH235-0.8
MXH235-0.9
MXH235-1
MXH235-1.1
MXH235-1.2
MXH235-1.3
MXH235-1.4
MXH235-1.5
MXH235-1.6
MXH235-1.7
MXH235-1.8
MXH235-1.9
MXH235-2
MXH235-2.1
MXH235-2.2
MXH235-2.3
MXH235-2.4
MXH235-2.5
MXH235-2.6
MXH235-2.7
MXH235-2.8
MXH235-2.9
MXH235-3
MXH235-3.5
MXH235-4
MXH235-4.5
MXH235-5
MXH235-5.5
MXH235-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

62.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.34451208-00007-00010

48.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.64451208-00007-00020

33.29 €

1 6 Arbeitstage 0.30.94451208-00007-00030

36.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.24451208-00007-00040

22.24 €

1 6 Arbeitstage 0.51.54451208-00007-00050

39.82 €

1 6 Arbeitstage 0.61.84451208-00007-00060

34.87 €

1 6 Arbeitstage 0.72.14451208-00007-00070

29.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.44451208-00007-00080

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.74451208-00007-00090

19.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 134451208-00007-00100

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.13.34451208-00007-00110

29.55 €

1 6 Arbeitstage 1.23.64451208-00007-00120

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.33.94451208-00007-00130

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.44.24451208-00007-00140

26.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.54451208-00007-00150

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.64.84451208-00007-00160

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.75.14451208-00007-00170

22.24 €

1 6 Arbeitstage 1.85.44451208-00007-00180

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.95.74451208-00007-00190

19.86 €

1 6 Arbeitstage 264451208-00007-00200

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.16.34451208-00007-00210

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.26.64451208-00007-00220

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.36.94451208-00007-00230

34.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.47.24451208-00007-00240

19.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.54451208-00007-00250

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.67.84451208-00007-00260

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.78.14451208-00007-00270

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.88.44451208-00007-00280

43.57 €

1 6 Arbeitstage 2.98.74451208-00007-00290

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 396451208-00007-00300

41.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.510.56451208-00007-00350

31.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4126501208-00007-00400

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.513.56501208-00007-00450

33.29 €

1 6 Arbeitstage 5156551208-00007-00500

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.516.56601208-00007-00550

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 618660-08-00007-00600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite / Nut Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support