Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | Manufacturer Code | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.26 | 3.4 | 3.56 | 3.73 | 4.13 | 08-00230-10021 | 0.95 | 12° | |
67.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.3 | 4.49 | 4.7 | 4.93 | 5.46 | 08-00230-10022 | 0.95 | 12° | ||
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.58 | 5.84 | 6.12 | 6.79 | 08-00230-10023 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.67 | 6.98 | 7.32 | 8.11 | 08-00230-10024 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.47 | 8.85 | 9.26 | 9.71 | 10.77 | 08-00230-10025 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.56 | 11.03 | 11.54 | 12.11 | 13.42 | 08-00230-10026 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.64 | 13.21 | 13.82 | 14.5 | 16.08 | 08-00230-10027 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.25 | 3.4 | 3.55 | 3.72 | 4.12 | 08-00230-10031 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.3 | 4.48 | 4.69 | 4.92 | 5.44 | 08-00230-10032 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.83 | 6.11 | 6.77 | 08-00230-10033 | 0.95 | 12° | ||
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.97 | 7.31 | 8.1 | 08-00230-10034 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.47 | 8.84 | 9.25 | 9.7 | 10.75 | 08-00230-10035 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.55 | 11.02 | 11.53 | 12.1 | 13.41 | 08-00230-10036 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.64 | 13.2 | 13.81 | 14.49 | 16.06 | 08-00230-10037 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.25 | 3.39 | 3.54 | 3.7 | 4.08 | 08-00230-10041 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.29 | 4.48 | 4.68 | 4.9 | 5.41 | 08-00230-10042 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.34 | 5.57 | 5.82 | 6.09 | 6.74 | 08-00230-10043 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.38 | 6.66 | 6.96 | 7.29 | 8.07 | 08-00230-10044 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.83 | 9.24 | 9.68 | 10.72 | 08-00230-10045 | 0.95 | 12° | |
67.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.55 | 11.01 | 11.52 | 12.08 | 13.38 | 08-00230-10046 | 0.95 | 12° | |
67.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.64 | 13.19 | 13.8 | 14.47 | 16.03 | 08-00230-10047 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 3 | 0.005~-0.005 | 3.25 | 3.38 | 3.52 | 3.68 | 4.05 | 08-00230-10051 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.005~-0.005 | 4.29 | 4.47 | 4.66 | 4.88 | 5.38 | 08-00230-10052 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.33 | 5.56 | 5.8 | 6.07 | 6.71 | 08-00230-10053 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.37 | 6.65 | 6.94 | 7.27 | 8.03 | 08-00230-10054 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.46 | 8.83 | 9.22 | 9.66 | 10.69 | 08-00230-10055 | 0.95 | 12° | |
60.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.55 | 11 | 11.51 | 12.06 | 13.34 | 08-00230-10056 | 0.95 | 12° | |
67.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.63 | 13.18 | 13.79 | 14.45 | 16 | 08-00230-10057 | 0.95 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.36 | 5.6 | 5.86 | 6.14 | 6.8 | 08-00230-12031 | 1.15 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.58 | 11.05 | 11.56 | 12.12 | 13.44 | 08-00230-12032 | 1.15 | 12° | |
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.1 | 1 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.79 | 16.49 | 17.26 | 18.11 | 20.07 | 08-00230-12033 | 1.15 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.36 | 5.59 | 5.84 | 6.12 | 6.77 | 08-00230-12041 | 1.15 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.57 | 11.04 | 11.55 | 12.11 | 13.41 | 08-00230-12042 | 1.15 | 12° | |
102.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.2 | 1 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.79 | 16.49 | 17.25 | 18.09 | 20.04 | 08-00230-12043 | 1.15 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.005~-0.005 | 5.36 | 5.58 | 5.83 | 6.1 | 6.74 | 08-00230-12051 | 1.15 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.005~-0.005 | 10.57 | 11.03 | 11.53 | 12.09 | 13.37 | 08-00230-12052 | 1.15 | 12° | |
94.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 0.3 | 1 | 60 | 4 | 15 | 0.005~-0.005 | 15.78 | 16.48 | 17.24 | 18.07 | 20.01 | 08-00230-12053 | 1.15 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.42 | 6.7 | 7.01 | 7.35 | 8.15 | 08-00230-15031 | 1.45 | 12° | |
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.68 | 13.24 | 13.85 | 14.53 | 16.11 | 08-00230-15032 | 1.45 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 60 | 4 | 18 | 0.005~-0.005 | 18.93 | 19.78 | 20.7 | 21.71 | 24.07 | 08-00230-15033 | 1.45 | 12° | |
70.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.42 | 6.69 | 7 | 7.33 | 8.11 | 08-00230-15041 | 1.45 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.67 | 13.23 | 13.84 | 14.51 | 16.08 | 08-00230-15042 | 1.45 | 12° | |
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 60 | 4 | 18 | 0.005~-0.005 | 18.93 | 19.77 | 20.68 | 21.69 | 24.04 | 08-00230-15043 | 1.45 | 12° | ||
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.41 | 6.68 | 6.98 | 7.31 | 8.08 | 08-00230-15051 | 1.45 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.67 | 13.22 | 13.83 | 14.49 | 16.04 | 08-00230-15052 | 1.45 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 60 | 4 | 18 | 0.005~-0.005 | 18.92 | 19.76 | 20.67 | 21.67 | 24.01 | 08-00230-15053 | 1.45 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 6 | 0.005~-0.005 | 6.4 | 6.67 | 6.96 | 7.27 | 8.02 | 08-00230-15061 | 1.45 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.66 | 13.2 | 13.8 | 14.45 | 15.98 | 08-00230-15062 | 1.45 | 12° | |
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 60 | 4 | 18 | 0.005~-0.005 | 18.92 | 19.74 | 20.64 | 21.63 | 23.94 | 08-00230-15063 | 1.45 | 12° | ||
70.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.55 | 8.93 | 9.35 | 9.8 | 10.86 | 08-00230-20031 | 1.94 | 12° | ||
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.73 | 13.29 | 13.91 | 14.59 | 16.17 | 08-00230-20032 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.9 | 17.65 | 18.47 | 19.37 | Free | 08-00230-20033 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 21.07 | 22.01 | 23.03 | 24.16 | Free | 08-00230-20034 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 1.6 | 70 | 4 | 24 | 0.005~-0.005 | 25.24 | 26.36 | 27.59 | 28.95 | Free | 08-00230-20035 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.55 | 8.92 | 9.33 | 9.78 | 10.83 | 08-00230-20041 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005~-0.005 | 12.72 | 13.28 | 13.89 | 14.57 | 16.14 | 08-00230-20042 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005~-0.005 | 16.89 | 17.64 | 18.46 | 19.36 | Free | 08-00230-20043 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005~-0.005 | 21.06 | 22 | 23.02 | 24.14 | Free | 08-00230-20044 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 1.6 | 70 | 4 | 24 | 0.005~-0.005 | 25.23 | 26.36 | 27.58 | 28.93 | Free | 08-00230-20045 | 1.94 | 12° | |
63.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005~-0.005 | 8.55 | 8.91 | 9.32 | 9.76 | 10.8 | 08-00230-20051 | 1.94 | 12° |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften