Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Stachelschwein-Neomit austauschbarem Vorderteil F3038C BT F3000-Serie

Stachelschwein-Neomit austauschbarem Vorderteil F3038C BT F3000-Serie

Porcupine Neo-Cutter with a replaceable tip. Allows the cost of tools to be reduced.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3038CBT-50X28XF.P
F3038CBT-50XBT50X42BODY
F3038CBT-50XBT50X70
F3038CBT-50XBT50X70BODY
F3038CBT-50XBT50X98
F3038CBT-63X28XF.P
F3038CBT-63XBT50X56BODY
F3038CBT-63XBT50X84
F3038CBT-63XBT50X84BODY
F3038CBT-63XBT50X112
F3038CBT-80X28XF.P
F3038CBT-80XBT50X70BODY
F3038CBT-80XBT50X98
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Shank
(mm)
Number of tips for use

744.08 €

1 14 Arbeitstage 50-3800338428--6

2,226.17 €

1 14 Arbeitstage 502173800333642115.2BT509

3,000.00 €

1 14 Arbeitstage 502453800329470143.2BT5015

2,488.08 €

1 14 Arbeitstage 502473800333770145.2BT5015

3,238.08 €

1 14 Arbeitstage 502753800329598173.2BT5021

879.75 €

1 14 Arbeitstage 63-4800338928--8

2,535.75 €

1 14 Arbeitstage 632324800333856130.2BT5016

3,476.17 €

1 14 Arbeitstage 632604800329984158.2BT5024

2,857.17 €

1 14 Arbeitstage 632624800333984160.2BT5024

3,785.75 €

1 14 Arbeitstage 6329048003300112188.2BT5032

969.08 €

1 14 Arbeitstage 80-4800339428--8

2,702.42 €

1 14 Arbeitstage 802474800334070145.2BT5020

3,761.92 €

1 14 Arbeitstage 802754800330498173.2BT5028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Mounting Method Mit Griff
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung Applicable Chip APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support