• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Fräser, positive Ausführung, F4042-12 SL F4000-Serie

Fräser, positive Ausführung, F4042-12 SL F4000-Serie

Improved corrosion resistance with special body surface processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4042-12SL-50XSLX6
F4042-12SL-63XSLX7J
F4042-12SL-80XSLX8J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Number of tips for use

748.83 €

4 Arbeitstage 504062280755626

857.17 €

4 Arbeitstage 6350725.480755637

950.00 €

4 Arbeitstage 8050825.480755648

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Side / Groove / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method Arbor
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support