F4000 Series, high-rigidity type.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
F4033SL-50XSLX3 |
F4033SL-63XSLX4J |
F4033SL-63XSLX6J |
F4033SL-80XSLX5J |
F4033SL-80XSLX8J |
F4033SL-100XSLX6J |
F4033SL-100XSLX10J |
F4033SL-125XSLX8J |
F4033SL-125XSLX12J |
F4033SL-160XSLX10J |
F4033SL-160XSLX14J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | External diameter Dc (φ) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Hole Diameter (mm) | Tool No. | Cutter outer diameter D1 (mm) | Type | Number of tips for use |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 50 | 40 | 3 | 22 | 8070401 | 64 | 1 | 3 | ||
888.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | 63 | 50 | 4 | 25.4 | 8070402 | 77 | 1 | 4 | ||
1,015.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | 63 | 50 | 6 | 25.4 | 8070403 | 77 | 1 | 6 | ||
1,142.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 50 | 5 | 25.4 | 8070404 | 94 | 1 | 5 | ||
1,297.58 € | 1 | 14 Arbeitstage | 80 | 50 | 8 | 25.4 | 8070405 | 94 | 1 | 8 | ||
1,214.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 50 | 6 | 31.75 | 8070406 | 114 | 2 | 6 | ||
1,547.58 € | 1 | 14 Arbeitstage | 100 | 50 | 10 | 31.75 | 8070407 | 114 | 2 | 10 | ||
1,476.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 63 | 8 | 38.1 | 8070408 | 139 | 2 | 8 | ||
1,869.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | 125 | 63 | 12 | 38.1 | 8070409 | 139 | 2 | 12 | ||
2,023.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 63 | 10 | 50.8 | 8070410 | 174 | 2 | 10 | ||
2,392.83 € | 1 | 14 Arbeitstage | 160 | 63 | 14 | 50.8 | 8070411 | 174 | 2 | 14 |
Loading...
Machining Application | Fläche | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Titan | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Ohne Carbid-Beschichtung | Maximum Cutting Depth ap(mm) | 6.5 |
KYOCERA
Standardpreis 161.53 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 191.56 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 235.96 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
SANDVIK
Standardpreis 623.83 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
KYOCERA
Standardpreis 99.51 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.