• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F2010 P4S90R Frässchneider, für Schulter-Schneiden (für allgemeines Schneiden von Stahl und Eisen), Standardausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2010-S-P4S90R08006J
F2010-S-P4S90R10007J
F2010-S-P4S90R12508J
F2010-S-P4S90R16010J
F2010-S-P4S90R20012J
F2010-S-P4S90R25012J
F2010-S-P4S90R25016J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Type Number of tips for use Applicable Chip

1,042.42 €

auf Anfrage 8050625.4800220216P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

1,162.42 €

auf Anfrage 10050731.75800220327P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

1,289.92 €

auf Anfrage 12563838.1800220428P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

1,567.42 €

auf Anfrage 160631050.88002207310P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

1,927.42 €

auf Anfrage 200631247.6258002209312P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

2,107.42 €

auf Anfrage 250631247.6258002210312P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

2,564.92 €

auf Anfrage 250631647.6258002211316P2808-1/P28495-1/P2905-1 (for P2808)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side work material General steel / High hardness steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 11

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support