• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stachelschwein-Schneider mit BT-Schaft F4238 BT F4000-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4238BT-50XBT50X71
F4238BT-50XBT50X99
F4238BT-63XBT50X85
F4238BT-63XBT50X113
F4238BT-80XBT50X99
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Shank
(mm)
Number of tips for use

2,797.58 €

4 Arbeitstage 502453807591171143.2BT5015

3,047.58 €

4 Arbeitstage 502753807591299173.2BT5021

2,940.50 €

4 Arbeitstage 632603807591685158.2BT5018

3,154.75 €

4 Arbeitstage 6329038075917113188.2BT5024

3,250.00 €

4 Arbeitstage 802754807592199173.2BT5028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support