Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

F4000- Serie, Stachelschwein-Schneider, gerader Schaft / F4138SS

F4000- Serie, Stachelschwein-Schneider, gerader Schaft / F4138SS

Improved corrosion resistance with special body surface processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4138SS-32XSS32X2
F4138SS-40XSS42X3
F4138SS-50XSS42X4
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use

1,032.17 €

1 14 Arbeitstage 32150322608075951438

1,845.25 €

1 14 Arbeitstage 401454236080759524312

2,297.58 €

1 14 Arbeitstage 501604248080759535420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support