• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F4000-Serie, positiver Stirnfräser hoher Steifigkeit F4047-Mantelausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F4047SL-50XSLX4
F4047SL-63XSLX6J
F4047SL-80XSLX5J
F4047SL-80XSLX8J
F4047SL-100XSLX6J
F4047SL-100XSLX10J
F4047SL-125XSLX8J
F4047SL-125XSLX12J
F4047SL-160XSLX10J
F4047SL-160XSLX14J
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Type Number of tips for use

836.92 €

4 Arbeitstage 504042280705015614

1,015.50 €

4 Arbeitstage 6350625.480705026916

1,142.83 €

4 Arbeitstage 8050525.480705038615

1,297.58 €

4 Arbeitstage 8050825.480705048618

1,214.25 €

4 Arbeitstage 10050631.75807050510626

1,547.58 €

4 Arbeitstage 100501031.758070506106210

1,476.17 €

4 Arbeitstage 12563838.1807050713128

1,869.08 €

4 Arbeitstage 125631238.18070508131212

2,023.83 €

4 Arbeitstage 160631050.88070509166210

2,392.83 €

4 Arbeitstage 160631450.88070510166214

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support