• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

V-XPM-ECR HSS Abfasung, Serie V, Beschichtung, XPM, 3 Nuten, Eckenrunden

V-XPM-ECR HSS Abfasung, Serie V, Beschichtung, XPM, 3 Nuten, Eckenrunden

Powdered HSS XPM corner rounding cutter with V-coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V-XPM-ECR-2XR0.5
V-XPM-ECR-2XR0.75
V-XPM-ECR-2XR1
V-XPM-ECR-2XR1.5
V-XPM-ECR-2XR1.25
V-XPM-ECR-2XR1.75
V-XPM-ECR-2XR2
V-XPM-ECR-2XR2.5
V-XPM-ECR-2XR2.25
V-XPM-ECR-2XR2.75
V-XPM-ECR-2XR3
V-XPM-ECR-2XR3.5
V-XPM-ECR-2XR4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Under Head Length ℓ2
(mm)

63.42 €

7 Arbeitstage 30.58405121626034

63.08 €

4 Arbeitstage 3.50.758405122626035

63.42 €

4 Arbeitstage 418405123626035.5

63.08 €

4 Arbeitstage 51.58405125626037

63.08 €

4 Arbeitstage 4.51.258405124626036

63.08 €

4 Arbeitstage 5.51.758405126626037.5

63.42 €

7 Arbeitstage 62840512762603-

63.08 €

4 Arbeitstage 72.584051298260310

63.08 €

4 Arbeitstage 6.52.258405128826039

63.08 €

4 Arbeitstage 7.52.7584051308260310.5

63.42 €

7 Arbeitstage 83840513182603-

73.30 €

4 Arbeitstage 93.5840513310260312

73.30 €

4 Arbeitstage 1048405135102603-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Round Chamfer work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Single blade, two blades Single blade
Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type Powder high-speed steel Coating Y/N Available
Coating Type TiCN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support