• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Frässchneider-Serie, Hochgeschwindigkeits-Frässchneider für Aluminium-Bearbeitung /F2250 A4S90R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2250-A4S90R08006
F2250-A4S90R08006J
F2250-A4S90R10007
F2250-A4S90R10007J
F2250-A4S90R12508
F2250-A4S90R12508J
F2250-A4S90R16010
F2250-A4S90R20012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Mounting Hole Height ℓ
(mm)
Type Number of tips for use Applicable Chip Weight
(kg)

1,477.49 €

4 Arbeitstage 8062780026622416SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

1,477.49 €

4 Arbeitstage 80625.480026422616SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L0.8

1,679.99 €

4 Arbeitstage 10073280026632817SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L2.3

1,679.99 €

4 Arbeitstage 100731.7580026433827SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1

1,867.49 €

4 Arbeitstage 12584080026643028SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

1,867.49 €

4 Arbeitstage 125838.180026443828SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L1.2

2,227.49 €

4 Arbeitstage 1601040800266730310SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L2.3

2,789.99 €

4 Arbeitstage 2001260800266935312SPHW1204PPR-S/SPHW1204PPR-L3.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side work material Aluminum Mounting Method Arbor
Overall Length L/Cutter Height(mm) 63 Compatible Tip Material Diamond (PCD)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support