• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nutlose Entleerungshahnserie X Performer mit Schmierbohrung OIL-S-XPF

Nutlose Entleerungshahnserie X Performer mit Schmierbohrung OIL-S-XPF

In addition to the performance of S-XPF, excellent lubrication and cooling effects are provided by an oil hole placed in each oil groove, simultaneously achieving high speed, high efficiency and high durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OIL-S-XPF-M6X1
OIL-S-XPF-M8X1.25
OIL-S-XPF-M10X1.5
OIL-S-XPF-M12X1.75
OIL-S-XPF-M14X1.5
OIL-S-XPF-M16X1.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

43.56 €

4 Arbeitstage M6162RH724688322557

57.88 €

4 Arbeitstage M81.2570RH7-6.2108322577

70.29 €

4 Arbeitstage M101.575RH7-7128322609

92.99 €

4 Arbeitstage M121.7582RH8-8.5148322647

145.34 €

4 Arbeitstage M141.588RH9-10.5128322727

182.37 €

4 Arbeitstage M161.595RH9-12.5128322755

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Stainless steel (SUS) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Steel casting (SC) / Copper (Cu) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Roll tap Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiCN

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support