• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F2038 BT-Stachelschwein-Schneider, groberSchnitt, BT-Schaft

F2038 BT-Stachelschwein-Schneider, groberSchnitt, BT-Schaft

Throw-away type roughing end mill. BT50 integrated type with high rigidity. For rough heavy cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2038BT-50XBT50X56
F2038BT-50XBT50X77
F2038BT-50XBT50X97
F2038BT-50XBT50X158
F2038BT-63XBT50X67
F2038BT-63XBT50X87
F2038BT-63XBT50X107
F2038BT-63XBT50X158
F2038BT-80XBT50X107
F2038BT-100XBT50X107
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Protrusion Length Lb
(mm)
Shank
(mm)
Number of Grooves Number of tips for use Applicable Chip

2,392.83 €

7 Arbeitstage 502282800520656126BT504End 2 / Outer Circumference 10P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,750.00 €

4 Arbeitstage 502482800520777146BT504End 2 / Outer Circumference 14P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,000.00 €

4 Arbeitstage 502682800520897166BT504End 2 / Outer Circumference 18P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,940.50 €

4 Arbeitstage 5032928005231158227BT504End 2 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,476.17 €

7 Arbeitstage 632382800520967136BT504End 2 / Outer Circumference 12P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

2,797.58 €

4 Arbeitstage 632582800521087156BT504End 2 / Outer Circumference 16P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

3,345.25 €

4 Arbeitstage 6327828005211107176BT504End 2 / Outer Circumference 20P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,214.25 €

4 Arbeitstage 6332928005236158227BT504End 2 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,261.92 €

4 Arbeitstage 8027838005216107176BT506End 3 / Outer Circumference 30P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

4,845.25 €

7 Arbeitstage 10027848005220107176BT508End 4 / Outer Circumference 40P2706-3/P2707-3/P27275-3/P2808-1/P2809-1/P28495-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support