• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F2280MINI SS-Schneider-Serie mit kleinem Durchmesser, Achtkantschneider MINI, gerader Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2280MINISS-32XSS20X2
F2280MINISS-32XSS25X200
F2280MINISS-40XSS20X3
F2280MINISS-40XSS25X200
F2280MINISS-50XSS25X4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

391.67 €

4 Arbeitstage 24110202807542132752ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

470.25 €

4 Arbeitstage 242002528075431321652ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

471.42 €

4 Arbeitstage 32125203807542240903ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

548.83 €

4 Arbeitstage 322002538075432401653ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

560.75 €

4 Arbeitstage 421502548075423501154ONMW050408-A57/ODHW0504ZZN-57/ODMT0504ZZN-D57/ODHT0504ZZN-F57/ODHT0504ZZN-G88

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Vertical work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Underneck length ℓ2(mm) 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support