• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

F2032-SS-Schneider-Serie mit kleinem Durchmesser, Fasenschneider, gerader Schaft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F2032SS-20XSS20X2
F2032SS-25XSS25X2
F2032SS-32XSS32X3
F2032SS-40XSS32X4
F2032SS-50XSS32X4
F2032SS-50XSS42X4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

400.00 €

4 Arbeitstage 209520235800552232602P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

427.42 €

4 Arbeitstage 2510725240800552337672P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

471.42 €

4 Arbeitstage 3212032345800552444753P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

544.08 €

4 Arbeitstage 4012032445800552552754P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

667.83 €

4 Arbeitstage 5012032445800552662754P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

667.83 €

4 Arbeitstage 5013042445800552762854P2800-0/SDHW090308/P2801-0/SDNW090308/P28415-0/SDNT090308

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Chamfer work material General steel / High hardness steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support