Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Langes Maschinen-Räumwerkzeug LMR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMR1/2-150-250
LMR1/2-200-300
LMR1/2-250-350
LMR1/4-120-200
LMR1/4-150-250
LMR3/8-120-200
LMR3/8-150-250
LMR3/8-200-300
LMR5/8-180-300
LMR5-120-200
LMR5-150-250
LMR5.1-120-200
LMR5.2-120-200
LMR5.3-120-200
LMR5.4-120-200
LMR5.5-120-200
LMR5.5-150-250
LMR6-120-200
LMR6-150-250
LMR6.1-120-200
LMR6.2-120-200
LMR6.3-120-200
LMR6.4-120-200
LMR6.5-120-200
LMR6.5-150-250
LMR7-120-200
LMR7-150-250
LMR7.1-120-200
LMR7.2-120-200
LMR7.3-120-200
LMR7.4-120-250
LMR7.5-120-200
LMR7.5-200-300
LMR8-100-200
LMR8-120-200
LMR8-150-250
LMR8-200-300
LMR8.1-120-200
LMR8.2-120-200
LMR8.3-120-200
LMR8.4-120-200
LMR8.5-120-200
LMR8.5-150-250
LMR8.5-200-300
LMR9-100-200
LMR9-120-200
LMR9-150-250
LMR9-200-300
LMR9.1-120-200
LMR9.2-120-200
LMR9.3-120-200
LMR9.4-120-200
LMR9.5-120-200
LMR9.5-150-250
LMR9.5-200-300
LMR10-120-200
LMR10-150-250
LMR10-160-250
LMR10-200-300
LMR10.1-150-250
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

220.44 €

1 7 Arbeitstage 1/2150 +0.007~+0.0158250184.51MT1

237.71 €

1 7 Arbeitstage 1/2200 +0.007~+0.0158300234.51MT1

267.68 €

1 7 Arbeitstage 1/2250 +0.007~+0.0158350284.51MT1

164.57 €

1 7 Arbeitstage 1/4120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

170.16 €

1 7 Arbeitstage 1/4150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

180.32 €

1 7 Arbeitstage 3/8120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

188.95 €

1 7 Arbeitstage 3/8150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

206.73 €

1 7 Arbeitstage 3/8200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

256.51 €

1 7 Arbeitstage 5/8180 +0.007~+0.01583002201.5MT2

155.94 €

1 7 Arbeitstage 5120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

176.76 €

1 7 Arbeitstage 5150 +0.004~+0.0096250184.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 5.1120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 5.2120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 5.3120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 5.4120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 5.5120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

176.76 €

1 7 Arbeitstage 5.5150 +0.004~+0.0096250184.51MT1

159.26 €

1 7 Arbeitstage 6120 +0.004~+0.0096200134.51MT1

160.00 €

1 7 Arbeitstage 6150 +0.004~+0.0096250184.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 6.1120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 11 Arbeitstage 6.2120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 6.3120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 6.4120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

160.00 €

1 7 Arbeitstage 6.5120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

160.00 €

1 7 Arbeitstage 6.5150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

155.94 €

1 7 Arbeitstage 7120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

160.00 €

1 7 Arbeitstage 7150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 7.1120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 7.2120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 7.3120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 7.4120 +0.006~+0.0126250184.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 7.5120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 7.5200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

155.94 €

1 7 Arbeitstage 8100 +0.006~+0.0126200134.51MT1

159.26 €

1 7 Arbeitstage 8120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

165.08 €

1 7 Arbeitstage 8150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 8200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 8.1120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 8.2120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 8.3120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 8.4120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 8.5120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

183.87 €

1 7 Arbeitstage 8.5150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 8.5200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

155.94 €

1 7 Arbeitstage 9100 +0.006~+0.0126200134.51MT1

155.94 €

1 7 Arbeitstage 9120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

165.08 €

1 7 Arbeitstage 9150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 9200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 9.1120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 9.2120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 9.3120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 9.4120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

171.17 €

1 7 Arbeitstage 9.5120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

183.87 €

1 7 Arbeitstage 9.5150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 9.5200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

168.30 €

1 7 Arbeitstage 10120 +0.006~+0.0126200134.51MT1

169.14 €

1 7 Arbeitstage 10150 +0.006~+0.0126250184.51MT1

172.32 €

1 11 Arbeitstage 10160 +0.006~+0.0126250184.51MT1

205.21 €

1 7 Arbeitstage 10200 +0.006~+0.0126300234.51MT1

199.62 €

1 7 Arbeitstage 10.1150 +0.007~+0.0156250184.51MT1

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Kegelgewinde work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade straight
Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support