• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kegelstift-Räumwerkzeug TPR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPR6
TPR9.5
TPR12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
shank diameter a
(mm)

43.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9967.8861306.55

106.40 €

1 6 Arbeitstage 1639.512.668205115

142.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1941215.748240137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Both square 1/50
blade shape Right blade straight Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05 Bite length T(mm) 1
Shank diameter tolerance ±0.2 Tool Material Type High-speed steel Center 60° Concave

Technischer Support