• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kegelstift-Spiral-Räumwerkzeug für Maschinen HTPRT

Kegelstift-Spiral-Räumwerkzeug für Maschinen HTPRT

1/50 strong torsion type for taper pin, reduces cutting resistance Morse taper shank

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HTPRT3
HTPRT4
HTPRT6
HTPRT7
HTPRT8
HTPRT9
HTPRT10
HTPRT11
HTPRT12
HTPRT13
HTPRT14
HTPRT15
HTPRT16
HTPRT18
HTPRT20
HTPRT21
HTPRT22
HTPRT23
HTPRT24
HTPRT25
HTPRT26
HTPRT28
HTPRT30
HTPRT32
HTPRT35
HTPRT36
HTPRT38
HTPRT40
HTPRT42
HTPRT45
HTPRT46
HTPRT48
HTPRT50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter Tool Material Type a
(mm)
Center

-

89 Arbeitstage 6334.163140.50.5MT1High-speed steel560° Concave

151.45 €

6 Arbeitstage 7545.43152.50.5MT1High-speed steel560° Concave

132.74 €

4 Arbeitstage 9967.8831801MT1High-speed steel560° Concave

-

89 Arbeitstage 11979.2832001MT1High-speed steel560° Concave

184.78 €

4 Arbeitstage 141810.7232221MT1High-speed steel560° Concave

197.06 €

4 Arbeitstage 163912.1632451MT1High-speed steel560° Concave

208.75 €

4 Arbeitstage 1631013.1632451MT1High-speed steel560° Concave

230.39 €

4 Arbeitstage 1941114.7432951MT2High-speed steel760° Concave

241.50 €

4 Arbeitstage 1941215.7432951MT2High-speed steel760° Concave

266.06 €

4 Arbeitstage 1941316.7432951MT2High-speed steel760° Concave

298.81 €

4 Arbeitstage 2341418.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

370.14 €

4 Arbeitstage 2341519.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

395.29 €

4 Arbeitstage 2341620.5233351.5MT2High-speed steel860° Concave

483.05 €

4 Arbeitstage 2701823.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

570.77 €

4 Arbeitstage 2702025.233701.5MT2High-speed steel1060° Concave

606.45 €

4 Arbeitstage 3102126.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

614.05 €

4 Arbeitstage 3102227.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

657.84 €

4 Arbeitstage 3102328.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 Arbeitstage 3102429.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

840.86 €

4 Arbeitstage 3102530.9434301.5MT3High-speed steel1360° Concave

-

89 Arbeitstage 3182632.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

-

89 Arbeitstage 3182834.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,078.86 €

4 Arbeitstage 3183036.0634451.5MT3High-speed steel1560° Concave

1,200.48 €

4 Arbeitstage 3353238.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,372.40 €

4 Arbeitstage 3353541.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 Arbeitstage 3353642.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 Arbeitstage 3353844.345002MT4High-speed steel2060° Concave

1,706.88 €

4 Arbeitstage 3354046.345002MT4High-speed steel2060° Concave

-

89 Arbeitstage 3514248.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 Arbeitstage 3514551.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 Arbeitstage 3514652.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 Arbeitstage 3514854.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

-

89 Arbeitstage 3515056.5245252MT4High-speed steel2560° Concave

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Taper shank work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Helical Base Blade Y/N NA Both square 1/50
blade shape Right blade left torsion Torsional Angle 40° Diameter tolerance(mm) -0.05~+0.05

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support