• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kegelstift-Spiral-Räumwerkzeug (1/50)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HP3.0S
HP4.0S
HP5.0S
HP6.0S
HP7.0S
HP8.0S
HP9.0S
HP10.0S
HP11.0S
HP12.0S
HP13.0S
HP14.0S
HP15.0S
HP16.0S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Tip diameter Large End Diameter shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Shank length ℓ2
(mm)
Number of flutes φD position a
(mm)
Tool Material Type

32.51 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 3632.94.164.0852265Cobalt HSS

39.14 €

8 Arbeitstage 4763.95.425.01002465Cobalt HSS

48.53 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 5834.96.566.01102765Cobalt HSS

48.01 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 61055.98.008.01353065Cobalt HSS

63.52 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 71176.99.248.01523565Cobalt HSS

77.50 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 81457.910.810.01803565Cobalt HSS

124.84 €

8 Arbeitstage 91558.91212.01903565Cobalt HSS

130.61 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101759.913.412.02154085Cobalt HSS

125.60 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1117510.8014.312.021540810Cobalt HSS

147.79 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1219011.815.614.023040810Cobalt HSS

163.70 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1321012.801714.025545810Cobalt HSS

202.65 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1421013.801816.025545810Cobalt HSS

233.35 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1522014.8019.218.027050810Cobalt HSS

259.80 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1623015.820.418.028050810Cobalt HSS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type End Mill Shank work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA
Groove Shape Spiral Base Blade Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support