• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Langes Griff-Spiral-Räumwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL1.0S
HL1.2S
HL1.5S
HL2.0S
HL2.5S
HL3.0S
HL3.0SL
HL3.0SM
HL4.0SL
HL4.0SM
HL4.5S
HL5.0S
HL5.0SM
HL6.0S
HL6.0SL
HL6.0SM
HL7.0S
HL7.0SM
HL8.0S
HL8.0SM
HL9.0S
HL9.0SM
HL10.0S
HL10.0SM
HL11.0S
HL11.0SM
HL12.0S
HL12.0SM
HL13.0S
HL13.0SM
HL14.0S
HL14.0SM
HL15.0S
HL15.0SL
HL15.0SM
HL16.0S
HL16.0SL
HL16.0SM
HL17.0S
HL17.0SM
HL18.0S
HL18.0SM
HL19.0S
HL19.0SM
HL20.0S
HL20.0SM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tool Diameter
(mm)
Shank Type Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length T
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes Tool Material Type

134.69 €

8 Arbeitstage 1End Mill Shank403.0804+0.007、+0.0024High-speed steel

147.85 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1.2End Mill Shank403.0804+0.007、+0.0024High-speed steel

117.22 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 1.5End Mill Shank503.01005+0.007、+0.0024High-speed steel

128.63 €

8 Arbeitstage 2End Mill Shank603.01006+0.007、+0.0024High-speed steel

116.71 €

8 Arbeitstage 2.5End Mill Shank603.01007+0.007、+0.0024High-speed steel

99.10 €

8 Arbeitstage 3straight shank603.01008+0.007、+0.0026High-speed steel

115.19 €

8 Arbeitstage 3straight shank1003.01408+0.007、+0.0026High-speed steel

102.68 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 3straight shank803.01208+0.007、+0.0026High-speed steel

115.19 €

8 Arbeitstage 4straight shank1004.01408+0.009、+0.0046High-speed steel

124.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 4straight shank804.01208+0.009、+0.0046High-speed steel

124.20 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 4.5straight shank804.51209+0.009、+0.0046High-speed steel

108.12 €

8 Arbeitstage 5straight shank1005.01409+0.009、+0.0046High-speed steel

116.04 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 5straight shank1205.01609+0.009、+0.0046High-speed steel

102.49 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6straight shank1006.015010+0.009、+0.0046High-speed steel

145.96 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6straight shank1506.020010+0.009、+0.0046High-speed steel

107.26 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 6straight shank1206.016010+0.009、+0.0046High-speed steel

115.19 €

8 Arbeitstage 7straight shank1207.016011+0.012、+0.0066High-speed steel

144.71 €

8 Arbeitstage 7straight shank1507.020011+0.012、+0.0066High-speed steel

129.65 €

8 Arbeitstage 8straight shank1508.020012+0.012、+0.0066High-speed steel

165.40 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 8straight shank2008.025012+0.012、+0.0066High-speed steel

148.12 €

8 Arbeitstage 9straight shank1509.020013+0.012、+0.0066High-speed steel

176.33 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 9straight shank2009.025013+0.012、+0.0066High-speed steel

164.87 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10straight shank15010.020014+0.012、+0.0066High-speed steel

196.10 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10straight shank20010.025014+0.012、+0.0066High-speed steel

181.11 €

8 Arbeitstage 11straight shank15011.020015+0.015、+0.0076High-speed steel

207.10 €

8 Arbeitstage 11straight shank20011.025015+0.015、+0.0076High-speed steel

186.02 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 12straight shank15012.020015+0.015、+0.0076High-speed steel

217.64 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 12straight shank20012.025015+0.015、+0.0076High-speed steel

196.69 €

8 Arbeitstage 13straight shank15013.020016+0.015、+0.0078High-speed steel

238.98 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 13straight shank20013.025016+0.015、+0.0078High-speed steel

215.61 €

8 Arbeitstage 14straight shank15014.020017+0.015、+0.0078High-speed steel

249.78 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 14straight shank20014.025017+0.015、+0.0078High-speed steel

234.47 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 15straight shank15015.020018+0.015、+0.0078High-speed steel

396.30 €

8 Arbeitstage 15straight shank25015.030018+0.015、+0.0078High-speed steel

277.48 €

8 Arbeitstage 15straight shank20015.025018+0.015、+0.0078High-speed steel

246.25 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 16straight shank15016.020019+0.015、+0.0078High-speed steel

415.74 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 16straight shank25016.030019+0.015、+0.0078High-speed steel

285.86 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 16straight shank20016.025019+0.015、+0.0078High-speed steel

294.89 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17straight shank20017.025020+0.015、+0.0078High-speed steel

439.24 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 17straight shank25017.030020+0.015、+0.0078High-speed steel

303.47 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 18straight shank20018.025021+0.015、+0.0078High-speed steel

451.49 €

8 Arbeitstage 18straight shank25018.030021+0.015、+0.0078High-speed steel

311.78 €

8 Arbeitstage 19straight shank20019.025021+0.017、+0.0088High-speed steel

476.36 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 19straight shank25019.030021+0.017、+0.0088High-speed steel

346.41 €

8 Arbeitstage 20straight shank20020.025022+0.017、+0.0088High-speed steel

488.47 €

8 Arbeitstage 20straight shank25020.030022+0.017、+0.0088High-speed steel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper / Resin / Die Steel / Alloy Steel Coating Y/N NA Groove Shape Spiral
Base Blade Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support