• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spannfutter-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft

Spannfutter-Räumwerkzeug mit Zylinderschaft
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Die Reibahle erweitert das Loch, während das Werkstück während des Schneidens rotiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC1.0
HC1.5
HC2.0
HC2.5
HC3.0
HC4.0
HC6.0
HC7.0
HC8.0
HC9.0
HC10.0
HC11.0
HC12.0
HC13.0
HC14.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
shank diameter d
(φ mm)
Overall Length L
(mm)
Grip length B
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes

99.37 €

1 6 Arbeitstage 1201.0800.2+0.007、+0.0024

127.75 €

1 6 Arbeitstage 1.5201.5800.5+0.007、+0.0024

117.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2251.91000.5+0.007、+0.0024

104.96 €

1 6 Arbeitstage 2.5252.01000.5+0.007、+0.0024

94.66 €

1 6 Arbeitstage 3302.51100.5+0.007、+0.0026

90.12 €

1 6 Arbeitstage 4303.51100.5+0.009、+0.0046

81.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6305.01301.0+0.009、+0.0046

87.69 €

1 6 Arbeitstage 7356.01401.0+0.012、+0.0066

87.69 €

1 6 Arbeitstage 8406.01501.0+0.012、+0.0066

91.99 €

1 6 Arbeitstage 9407.01601.0+0.012、+0.0066

94.66 €

1 6 Arbeitstage 10408.01601.0+0.012、+0.0066

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11458.01701.0+0.015、+0.0076

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12459.01701.0+0.015、+0.0076

115.97 €

1 6 Arbeitstage 134510.01801.0+0.015、+0.0078

115.97 €

1 6 Arbeitstage 145010.01901.0+0.015、+0.0078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Gerade Base Blade Y/N N/A Tool Material Type High-speed steel

Technischer Support