• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gerader Schaft, Senker, HSS, keine Beschichtung 90°

Gerader Schaft, Senker, HSS, keine Beschichtung 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6277-4.3
6277-5.0
6277-5.3
6277-5.8
6277-6.0
6277-6.3
6277-7.0
6277-7.3
6277-8.0
6277-8.3
6277-9.4
6277-10.0
6277-10.4
6277-11.5
6277-12.4
6277-13.4
6277-15.0
6277-16.5
6277-19.0
6277-20.5
6277-23.0
6277-25.0
6277-37.0
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(mm)
Compatible flat head screw
(M)
Shank diameter
(d)
Tip diameter
(d)
Overall Length
(l)
Chamfering bore diameter range Shank diameter tolerance

25.97 €

4 Arbeitstage 4.3M2.041.3401.3~4.3h9

24.88 €

4 Arbeitstage 5-41.5401.5~5.0h9

25.97 €

4 Arbeitstage 5.3M2.541.5401.5~5.3h9

25.98 €

4 Arbeitstage 5.8-51.5451.5~5.8h9

25.98 €

4 Arbeitstage 6-51.5451.5 to 6.0h9

25.98 €

4 Arbeitstage 6.3M3.051.5451.5~6.3h9

30.30 €

6 Arbeitstage 7-61.8501.8~7.0h9

30.31 €

4 Arbeitstage 7.3M3.561.8501.8~7.3h9

30.33 €

4 Arbeitstage 8-62.0502.0 to 8.0h9

31.42 €

4 Arbeitstage 8.3M4.062.0502.0~8.3h9

36.83 €

4 Arbeitstage 9.4-62.2502.2~9.4h9

36.83 €

4 Arbeitstage 10-62.5502.5~10.0h9

37.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10.4M5.062.5502.5~10.0h9

39.06 €

4 Arbeitstage 11.5-82.8562.8~11.5h9

40.17 €

4 Arbeitstage 12.4M6.082.8562.8~12.4h9

45.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 13.4-82.9562.9~13.4h9

44.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 15-103.2603.2~15.0h9

45.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16.5M8.0103.2603.2~16.5h9

61.95 €

4 Arbeitstage 19-103.5633.5~19.0h9

63.08 €

4 Arbeitstage 20.5M10.0103.5633.5~20.5h9

82.60 €

6 Arbeitstage 23-103.8673.8~23.0h9

83.75 €

4 Arbeitstage 25M12.0103.8673.8~25.0h9

97.41 €

4 Arbeitstage 37-124.8904.8~37.0h9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip Angle (θ) 90 work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper
Single blade, two blades Single blade Peripheral Blade Y/N Available Tool Material Type High-speed steel
Coating Y/N NA Coating Type Non-Coated Number of flutes 3-Flute
Shank Type Straight

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support